Zubehör
LED/LCD Keypad Combi System Accessory
Das Zubehör für das LED/LCD-Tastatur-Kombisystem umfasst einen LED/LCD-Rahmen in den Farben weiß, grau, schwarz und klar sowie eine Ersatztastenmatte.
Das Zubehör für das LED/LCD-Tastatur-Kombisystem umfasst einen LED/LCD-Rahmen in den Farben weiß, grau, schwarz und transparent sowie eine Ersatztastenmatte. Um ein individuelles Farbschema zu erstellen, werden die Lünetten mit der 013021, 013023 oder 013025 LED/LCD-Frontplatte und dem 013043, 013044 oder 013045 flachen oder 013040, 013041 oder 013042 tiefen Gehäuseboden kombiniert. Ersatz-Tastenmatten werden mit 1xLED-Tastenmatte mit 10 Tasten und 1xLCD-Tastenmatte mit 5 LED-Tasten und 4 LCD-Tasten geliefert. Zusätzliche Tastaturmatten können als Ersatz für abgenutzte oder verschmutzte Tasten verwendet werden. Die LED/LCD-Tastatur erfordert eine Tastenmatte mit 10 LED-Tasten und eine Tastenmatte mit 5 LED-Tasten und 4 LCD-Steuertasten. Für die individuelle Färbung der LED/LCD-Tastatur werden Kombisystem 3 Komponenten pro Tastatur benötigt, Lünette für LED / LCD, Frontgerät für LED / LCD und Gehäuseboden flach für LED / LCD.
Merkmale und Vorteile:- Das Farbschema kann individuell gestaltet werden