Flammenmelder
Flammenmelder
Die Flammenmelder eignen sich für die Detektion von rauchlosen Flüssigkeits- und Gasbränden sowie für rauchintensive offene Brände in explosionsgeschützten Bereichen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der druckfeste, vollständig gekapselte kombinierte Ultraviolett-/Infrarot-Flammenmelder ermöglicht die Überwachung des Erfassungsbereichs mit einem Sichtwinkel von 90° durch UV- und IR-Sensoren. Die Auslösung erfolgt nur durch die Aktivierung der IR- und UV-Sensoren. Eine LED informiert über den Betriebs-, Störungs- und Alarmzustand. Für den Anschluss an eine Brandmeldeanlage sind drei Relais (Feuer, Störung und Zusatzalarm) integriert. Verschmutzungsresistenz und eine beheizte Optik zur Verhinderung von Kondensation und Eisbildung ermöglichen auch einen Außenbetrieb. Typische Einsatzgebiete sind Turbinen, Munitionsdepots, Erdgasdepots und Flugzeughangars. Überwachung in der Ringleitung und Rücksetzen über esserbus Transponder 808623. Überwachung einer konventionellen Leitung über den gleichen Transponder. Dieses Gerät benötigt eine separate Spannungsversorgung von 24V DC.
Merkmale und Vorteile:- Sichtbereich 90Grad
- Wartung mit Magneten, keine Prüflampe erforderlich
- Statusanzeige direkt am Melder über 3-farbige LED für Betrieb, Störung und Alarm
- Ansteuerung und Rücksetzen über esserbus-Koppler 808623 im Schleifenbetrieb
- Automatische, manuelle oder optische Integritätsprüfung (oi) mit Magneten, keine externe Prüflampe erforderlich
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER