Druckschalter und Sensoren
DWR1 Druckwächter
DWR1 Pressure Monitors bieten ein höheres Maß an Sicherheit, verglichen zu normalen Druckschaltern u. eignen sich speziell für die chem. Verfahrenstechnik u. therm. Anlagen, bei denen Sicherheit ein kritischer Faktor bei der Drucküberwachung ist.
DWR1 Pressure Monitors bieten ein höheres Maß an Sicherheit als normale Druckschalter und eignen sich daher besonders für chemische Verfahrenstechnik und thermische Anlagen, bei denen Sicherheit ein besonders kritischer Faktor bei der Drucküberwachung ist. Druckschalter sind auch in Ex-Zonen (Zone 0, 1, 2 und 20, 21, 22) einsetzbar, jedoch nur mit Trennschaltverstärker. Der Trennschaltverstärker überwacht zudem Verbindungen auf Kurzschluss und Leitungsbruch und bietet somit auch in Nicht-Ex-Zonen einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil. Bei Ex-Anwendungen den Trennschaltverstärker außerhalb der Ex-Zone installieren. Leitungen zwischen Trennschaltverstärker und Pressure Switch werden auf Kurzschluss und Leitungsbruch überwacht.
Merkmale und Vorteile:- Widerstand-Kombination für die Überwachung von Leitungsdefekt und Kurzschluss
- Ex-ia-Version für eigensichere Steuerkreise
- SIL 2 according IEC 61508-2
- CE
- TUV
- DVGW