Controladores unitarios y de zona
Controlador de unidades terminales MERLIN
Los controladores de ambiente de CentraLine permiten un control flexible
La familia de controladores de salas MERLIN permite un control flexible, configurable y adaptado a la demanda que ofrece beneficios tangibles a la hora de reducir el gasto energético además de potenciar al máximo la funcionalidad y la eficiencia de los edificios actuales. Estos controladores de salas basados en BACnet MS/TP incluyen una aplicación configurable compatible con unidades de fan coil, suelo radiante-refrescante, y aplicaciones de calefacción por radiador. Incluso es posible gestionar una combinación de estas aplicaciones en un solo controlador. La fuente de alimentación de línea de tensión y el uso flexible de relés y triacs (24 V CA o 230 V CA), la fuente de alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo, los módulos de pared Sylk, y unas herramientas de puesta en servicio e ingeniería inteligentes reducen el total del coste de instalación.
Características y Beneficios:- Diseñados para el control de unidades de terminales, como unidades de fan coil de 2 y 4 tubos, suelo radiante-refrescante, calefacción central y una combinación de estas aplicaciones
- Compatibilidad con ventiladores de fases 1-3, unidades de velocidad variable (VSD), actuadores térmicos, flotantes y proporcionales, y actuadores de válvulas de 6 vías
- Direccionamiento MAC automático.
- Puesta en servicio rápida mediante soluciones de instalación automática, apps predefinidas y puesta en servicio avanzada mediante la app CLROOMUP para móvil, que elimina la necesidad de que intervengan 2 personas en la puesta en servicio.
- Número reducido de sensores debido a que los sensores se comparten entre distintas aplicaciones.
- Certificación BACnet BTL® para controladores de aplicaciones avanzados (B-AAC), rev. 1.12.
- Dos dimensiones de carcasa y varias versiones distintas de E/S para satisfacer sus necesidades individuales
- Opciones de montaje universales, lo que incluye cubiertas de terminales y terminales codificados con colores.
- Tensión de salida auxiliar de 24 V CA, lo que permite la conexión directa y la alimentación de dispositivos de campo
- Interfaz de bus de dos hilos sin polaridad para la conexión con los módulos de pared Honeywell Sylk.
- UL 60730-1, norma para controles eléctricos automáticos de uso doméstico y similar (parte 1 sobre requisitos generales).
- CAN/CSA-E60730-1:02, norma para controles eléctricos automáticos de uso doméstico y similar (parte 1 Requisitos generales
- Especificaciones complementarias para UL916, CSA C22.2 n.º 205.
- Figura en la lista de BTL, perfil AAC BACnet
- Con aprobación SASO
- Con aprobación CE
- Conformidad con FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.), parte 15B
Otros
- Brand
- CentraLine
- Number of Triac Outputs
- 4
Otros
- Brand
- CentraLine
- Number of Triac Outputs
- 4
- Brand : CentraLine
- Number of Triac Outputs : 4