/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores unitarios y de zona

    Controlador de unidades terminales MERLIN

    Los controladores de ambiente de CentraLine permiten un control flexible

    Overview

    La familia de controladores de salas MERLIN permite un control flexible, configurable y adaptado a la demanda que ofrece beneficios tangibles a la hora de reducir el gasto energético además de potenciar al máximo la funcionalidad y la eficiencia de los edificios actuales. Estos controladores de salas basados en BACnet MS/TP incluyen una aplicación configurable compatible con unidades de fan coil, suelo radiante-refrescante, y aplicaciones de calefacción por radiador. Incluso es posible gestionar una combinación de estas aplicaciones en un solo controlador. La fuente de alimentación de línea de tensión y el uso flexible de relés y triacs (24 V CA o 230 V CA), la fuente de alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo, los módulos de pared Sylk, y unas herramientas de puesta en servicio e ingeniería inteligentes reducen el total del coste de instalación.

    Características y Beneficios:
    • Diseñados para el control de unidades de terminales, como unidades de fan coil de 2 y 4 tubos, suelo radiante-refrescante, calefacción central y una combinación de estas aplicaciones
    • Compatibilidad con ventiladores de fases 1-3, unidades de velocidad variable (VSD), actuadores térmicos, flotantes y proporcionales, y actuadores de válvulas de 6 vías
    • Direccionamiento MAC automático.
    • Puesta en servicio rápida mediante soluciones de instalación automática, apps predefinidas y puesta en servicio avanzada mediante la app CLROOMUP para móvil, que elimina la necesidad de que intervengan 2 personas en la puesta en servicio.
    • Número reducido de sensores debido a que los sensores se comparten entre distintas aplicaciones.
    • Certificación BACnet BTL® para controladores de aplicaciones avanzados (B-AAC), rev. 1.12.
    • Dos dimensiones de carcasa y varias versiones distintas de E/S para satisfacer sus necesidades individuales
    • Opciones de montaje universales, lo que incluye cubiertas de terminales y terminales codificados con colores.
    • Tensión de salida auxiliar de 24 V CA, lo que permite la conexión directa y la alimentación de dispositivos de campo
    • Interfaz de bus de dos hilos sin polaridad para la conexión con los módulos de pared Honeywell Sylk.
    Certificaciones:
    • UL 60730-1, norma para controles eléctricos automáticos de uso doméstico y similar (parte 1 sobre requisitos generales).
    • CAN/CSA-E60730-1:02, norma para controles eléctricos automáticos de uso doméstico y similar (parte 1 Requisitos generales
    • Especificaciones complementarias para UL916, CSA C22.2 n.º 205.
    • Figura en la lista de BTL, perfil AAC BACnet
    • Con aprobación SASO
    • Con aprobación CE
    • Conformidad con FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.), parte 15B
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • CentraLine

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine