Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación Q.PS
Honeywell proporciona fuentes de alimentación Q.PS con 24 VCC y tres modos de cortocircuito diferentes para protección contra cortocircuitos y sobrecargas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell proporciona fuentes de alimentación Q.PS con 24 VCC y tres modos de cortocircuito diferentes para protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Estas fuentes de alimentación se utilizan en cuadros de control, donde se requieren 24 VCC para suministrar energía a PLC, actores, sensores, etc. También altas cargas de salida, como válvulas magnéticas, motores, lámparas, etc. Se pueden utilizar para aplicaciones de automatización de edificios, automatización industrial, plantas de infraestructura, como tratamiento de agua o aguas residuales, maquinarias, manipulación de materiales, etc.
Características y Beneficios:- Protección contra cortacircuitos
- Protección de sobrecarga
- Fuerte sobrecarga sin desconexión f IP20
- Montaje en guía DIN
- Tamaño extremadamente pequeño
- Marcado CE de acuerdo con la directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad electromagnética y baja tensión 2006/95/CE
- Equipo de control industrial CULUS LISTED 508
- Marca EAC de conformidad para exportaciones de maquinaria a Rusia, Kazajistán o Bielorrusia
- Según IEC/EN60950 (VDE0805) y EN50178 (VDE0160) para el montaje de dispositivos. La unidad debe instalarse de acuerdo con la normativa IEC/EN60950
- Inmunidad de acuerdo con EN61000-6-2 Emisión de acuerdo con EN61000-6-4