/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Actuadores lineales

    Actuador termoeléctrico

    Actuador termoeléctrico con recorrido 2,5 mm, 100 N con indicador rojo.

    Overview

    Actuador termoeléctrico con recorrido 2,5 mm, 100 N con indicador rojo.

    Specifications

    Otros

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min

    Otros

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min
    • Lead Length : 1 mm
    • Supply Voltage : 230 Vac
    • Stroke Length : 2.5 mm
    • Stem Force : 100 N
    • Runtime : 3.5 min

    Related Products