Actuadores lineales
Actuador de válvula de acoplam directo de Serie 4000 ML6985
ML6984 Serie 4000 son actuadores de válvula, autoajustables y motorizados que se montan en válvulas de 2 y 3 vías, con funcionamiento lineal del vástago de 13 a 25 mm (1/2 a 1 in).
Los actuadores de válvula con acoplamiento directo ML6984 Serie 4000 son actuadores de válvula, autoajustables y motorizados que se montan directamente en válvulas de 2 y 3 vías, lo que proporciona un funcionamiento lineal del vástago de 13 a 25 mm (1/2 a 1 in).
Funciones y ventajas:
• Detección de posición digital basada en microprocesador y control del motor para un posicionamiento preciso
• Tamaño compacto para una fácil instalación en espacios reducidos
• Cubierta NEMA 3R resistente a la lluvia para instalación en exteriores
• Autocalibración para recorrido de la válvula de 13 a 25 mm (1/2 a 1 pulgada)
• Selección de configuración de entrada de conmutador DIP
• Indicaciones de estado por LED
• Configurable en modo de 3 cables para modelos flotantes
• Utilizable con fuente de alimentación de transformador común para múltiples actuadores y controladores