Actuadores lineales
Accesorios para actuad eléc de válvulas lineales ML6425/7426
Los actuadores de válvula lineal eléctricas de retorno por muelle ML6425 y ML7425 funcionan con válvulas Honeywell estándar en aplicaciones de HVAC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los actuadores de válvula lineal eléctrica de retorno por muelle ML6425 son actuadores de control flotantes que se utilizan con controladores que proporcionan una salida unipolar de dos posiciones conmutada o flotante (SPDT). Estos actuadores funcionan con válvulas Honeywell estándar en aplicaciones HVAC.
Los actuadores de válvula lineal eléctrica de retorno por muelle ML7425 son actuadores de control de modulación utilizados con controladores que proporcionan una salida analógica de 0 a 10 V CC o de 2 a 10 V CC. Estos actuadores ejercen su función sobre válvulas Honeywell estándar en aplicaciones HVAC. Se puede utilizar un enchufe de selector interno para invertir la dirección de la acción.
Funciones y ventajas:
• Posicionamiento preciso de la válvula
• Instalación rápida y sencilla
• No se requiere conexión separada
• Fallo de alimentación: vástago de válvula de accionamiento ML6425A y ML7425A abajo y vástago de válvula de tracción ML6425B y ML7425B arriba
• El conector del conducto es estándar
• No se requieren ajustes
• Retorno auténtico del resorte en caso de fallo de alimentación
• Bajo consumo de energía
• Alta clasificación de cierre
• Interruptores de terminación con limitación de fuerza
Certificaciones:
• Retardante de llamas UL94-5V
• Cumple los requisitos CE
Otros
- Supply Voltage Frequency
- 50; 60 Hz
- Supply Voltage
- 24 VAC
- Stroke Length
- 20 mm
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 °C
- Actuator Motion
- Linear
- Minimum Operating Humidity
- 5 % Percentage
- Maximum Operating Humidity
- 95 % Percentage
- Feedback Included
- Yes
- Brand
- Honeywell
- Actuator Type
- Electric
Otros
- Supply Voltage Frequency
- 50; 60 Hz
- Supply Voltage
- 24 VAC
- Stroke Length
- 20 mm
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 °C
- Actuator Motion
- Linear
- Minimum Operating Humidity
- 5 % Percentage
- Maximum Operating Humidity
- 95 % Percentage
- Feedback Included
- Yes
- Brand
- Honeywell
- Actuator Type
- Electric
- Supply Voltage Frequency : 50; 60 Hz
- Supply Voltage : 24 VAC
- Stroke Length : 20 mm
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
- Actuator Motion : Linear
- Minimum Operating Humidity : 5 % Percentage
- Maximum Operating Humidity : 95 % Percentage
- Feedback Included : Yes
- Brand : Honeywell
- Actuator Type : Electric
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión