/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuador Honeywell para V5004TF1250HF

    Interrumpido

    Los actuadores electromotrices M5004 - 24 V se utilizan en muchos tipos de sistemas de control de aplicaciones de HVAC, incluyendo encendido/apagado, flotante, proporcional gestionado por termostato o señales analógicas BMS.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores electromotrices M5004 -24 V se utilizan en muchos tipos de sistemas de control de aplicaciones HVAC, incluyendo ON/OFF flotante, proporcional gestionado por termostato o BMS, con señal analógica o PWM digital, para instalaciones HVAC con válvulas de equilibrio V5004TF PICV. El actuador electromotriz de 24 V se encarga de accionar la válvula de control independiente de la presión de la serie Honeywell V5004TF. Se puede configurar por completo a través de la pantalla incorporada y los botones de control.

    Características y Beneficios:
    • Se utiliza con muchos tipos de sistemas de control
    • Con índice de protección IP54
    • Aparellaje de fácil colocación
    Certificaciones:
    • CE