/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuador de válvula rotativa M6062

    Interrumpido

    Los actuadores de válvula rotativa M6061 están diseñados para ofrecer control flotante en sistemas de calefacción y aire acondicionado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores de válvula rotativa M6061 están diseñados para ofrecer control flotante en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Su diseño robusto y alto rendimiento de control son características estándar de este actuador. En combinación con las válvulas DR/ZR/DRU, permite controlar las temperaturas exactas del agua de calefacción y refrigeración. La interfaz mecánica entre actuadores y válvulas está diseñada para ofrecer un funcionamiento fiable. Hay disponibles actuadores con pares de torsión de 10 Nm a 40 Nm para una amplia variedad de válvulas mezcladoras rotativas (DIN 15 hasta DIN 150).

    Funciones y ventajas:

    • Protegido contra sobrecarga y bloqueo

    • Actuador eléctrico sin mantenimiento para válvulas rotativas

    • Indicador de posición de fácil lectura

    • Montaje directo en válvulas rotativas

    • Funcionamiento manual

    • Alto par motor

    • Armario de cableado de gran tamaño

    • Larga vida útil

    Certificaciones:

    CE