/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Válvula de bola

    Interrumpido

    La válvula de bola con puerto para el sensor de temperatura se utiliza como cierre de válvulas en aplicaciones de calefacción, agua de fría o agua potable.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La válvula de bola con puerto para el sensor de temperatura se utiliza como cierre de válvulas en aplicaciones de calefacción, agua de fría o agua potable. Está disponible en tamaños de DN15 a DN40. El sensor de puerta tiene una rosca interna M10 de 1 mm. Cuando la válvula de bola está en la posición cerrada, el puerto del sensor se aísla del flujo, lo que permite la instalación del sensor de temperatura en un sistema presurizado.

    Características y Beneficios:
    • Válvula de bola con asiento completo de alta calidad
    • Puerto adicional para sensores de temperatura
    • La instalación del sensor puede realizarse con presión en el circuito