/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    accessories

    Interfaz Modbus con contador de pulsos

    Interrumpido

    Los módulos de acoplamiento S0-Modbus se utilizan para recopilar pulsos S0. Con este módulo, los datos del consumo de cualquier dispositivo de medición con una salida S0 se convierten en aptos para el bus.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos acopladores S0-Modbus se utilizan para la recogida de impulsos S0. Con este módulo, los datos de consumo de cualquier dispositivo de medición con una salida S0 se convierten en aptos para el bus y se puede acceder a ellos mediante cualquier Saia PCD o a través del Modbus, así como todos los masters de Modbus.

    Características y Beneficios:
    • Hasta 99 módulos S0-Modbus en el mismo bus
    • 4 entradas de impulsos S0 (S01+... S04+) por módulo S0-Modbus
    • Hasta 396 dispositivos S0 en el mismo Modbus
    • Las entradas cumplen con el estándar S0 62053-31
    • Resistencia de terminación RS-485 integrada
    • Indicador LED para indicar la actividad de bus
    Certificaciones:
    • EAC
    • KWH
    • Modbus
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar