/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Interruptores y relés

    Relé de capacidad neumática RP970A

    Interrumpido

    Los relés de capacidad neumáticos RP970A son relés proporcionales de acción directa con una relación de presión 1:1.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los relés de capacidad neumáticos RP970A son relés proporcionales de acción directa con una relación de presión 1:1. Son adecuados para su uso en sistemas para aumentar la capacidad de una señal de ramal a una válvula neumática o un operador de compuerta. También se utilizan para aislar una entrada y repetir una presión. Hay disponibles dispositivos de sustitución para dispositivos Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman y dispositivos Honeywell más antiguos.

    Funciones y ventajas:

    • Montaje en línea, en pared o en panel

    • Conexiones de aire dentadas afiladas

    • Fabricados en plástico moldeado con diafragmas de neopreno

    • Clip de montaje incluido

    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed
    • Mounting Type
      • Inline inch
      • Wall inch
      • panel inch

    Otros

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed
    • Mounting Type
      • Inline inch
      • Wall inch
      • panel inch
    • Minimum Operating Humidity : 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 4 degree Celsius|40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 140 degree Fahrenheit|60 degree Celsius
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Connection Type : Barb|Barbed
    • Mounting Type : Inline inch|Wall inch|panel inch