/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de bola

    Válvulas de control de bola con conexión bridada

    Interrumpido

    Las válvulas de control de bola de 2 y 3 vías con o sin actuador controlan agua caliente o refrigerada con soluciones de glicol de hasta un 50 % en sistemas HVAC con control on/off o porporcional.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas de control de bola de 2 y 3 vías con o sin actuador controlan agua caliente o refrigerada con soluciones de glicol de hasta un 50 % en sistemas HVAC con control on/off o porporcional..

    Funciones y ventajas:

    • N/P 25 (DN 50 to DN 80), N/P 16 (DN 100 a DN 150)

    • Iguales características de porcentaje o caudal lineal

    • Conexiones con bridas conformes con la norma EN 1092-1

    • Rango de temperatura de -30 a 120 °C

    • Elección del esquema de control de actuación: Flotante, por modulación (2 a 10 V), retorno con resorte 24 V, 2 posiciones, modulación/flotación de retorno con resorte

    • Configurable in situ para posición normalmente abierta o normalmente cerrada a prueba de fallos

    • Empuñadura manual extraíble para controlar la válvula durante la instalación o en caso de fallo de alimentación (DN 50 a DN 80)

    • Opción de cuatro posiciones de montaje del actuador en la válvula

    • Amplia gama de opciones KVS, de 25 a 560 m3/h

    • Bola y vástago de válvula de acero inoxidable 316

    Certificaciones: 2 y 3 vías (DN 50 a 80), 3 vía (DN 100 a 150) A a AB: EN 1349 Fugas Clase IV 3 vías (DN 100 a 150) B a AB: EN 1349 Fugas Clase III