Válvulas de bola
Válvula esférica de control de 2 vías
Las válvulas de esfera de control de 2 vías VBG2 controlan el agua con soluciones de glicol hasta el 50 % según VDI2035 en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para proporcionar funciones de dos posiciones o de modulación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Honeywell fabrica una amplia gama de válvulas de control. Las válvulas de bola de control de 2 vías (VBG2) son una de ellas. Las válvulas de esfera de control de 2 vías VBG2 controlan el agua con soluciones de glicol hasta el 50 % según VDI2035 en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para proporcionar funciones de dos posiciones o de modulación.
Características y Beneficios:- Tamaños de DN15 a DN32
- Característica de caudal de porcentaje igual
- Actuadores de válvula rotativa MVN compatibles de 2 posiciones, flotantes, modulantes, con retorno sin resorte
- Empuñadura manual extraíble para controlar la válvula durante un fallo de alimentación
- Amplia gama de opciones kVS de 0,25 a 25
- Bola de latón niquelado cromado
- La válvula se instala en un patrón en forma de "T" de válvula de globo, sin necesidad de codos o tubos adicionales
- CE