Válvulas de mariposa
Válvulas de mariposa Honeywell
Las válvulas de mariposa se utilizan en aplicaciones de calefacción y refrigeración, o sistemas de gestión de calderas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
En combinación con los actuadores rotativos M6061A y M7061E, las válvulas de mariposa V5421B son adecuadas para aplicaciones de calefacción/refrigeración, así como para sistemas de gestión de calderas. La válvula de mariposa puede activar/desactivar el caudal de líquido girando el disco a un ángulo de 0-90°. Se prefiere el uso de estas válvulas en sistemas de caldera en cascada, en los que el caudal de suministro de la caldera se interrumpa en caso de no necesitarse calefacción.
Características y Beneficios:- Adecuado para actuadores M6061 y M7061
- No se requiere conexión separada
- Montaje sencillo
- Válvula de mariposa con revestimiento de elastómero
- Amplia gama DN
- Para calentar agua con glicol <50°
- Revestimiento intercambiable
- Diseño resistente a la corrosión