/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de mariposa

    Válvula de mariposa con actuadlor

    Interrumpido

    Las válvulas de mariposa con actuador de la serie V5 son adecuadas para aplicaciones de calefacción y refrigeración, así como para sistemas de gestión de calderas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas de mariposa accionadas de la serie V5 son adecuadas para aplicaciones de calefacción y refrigeración, así como para sistemas de gestión de calderas. También se pueden emplear para servicios generales, tratamiento de agua, etc.

    La serie V5422L está equipada con actuadores de control flotante (230 V, tres puntos). La serie V5422E está equipada con actuadores de control por modulación con una señal de control estándar de 0...10 V (2...10 V, 0...20 mA y posibilidad también a 4...20 mA).

    Los actuadores y las válvulas se entregan montados de fábrica. El control de posición y los topes finales están completamente justificados.

    Características y Beneficios:
    • Con actuador eléctrico montado en fábrica
    • Válvula de mariposa con revestimiento de elastómero
    • Amplia gama DN (DN250 a DN300)
    • Para calentar agua con glicol hasta un 50 %
    • Cuerpo de disco
    • Para control flotante y por modulación
    • Accionamiento sin mantenimiento
    • Indicador de ajuste mecánico
    • Rueda de ajuste manual y botón de desembrague
    • Amplio par de reserva
    • Compartimento de terminales de tamaño considerable para el cableado
    • Unidad de larga vida útil
    Certificaciones:
    • CE