Válvulas de globo
Válvula lineal con bridas
La válvula lineal con bridas es una válvula unitaria apta para usar junto con la modulación del control del agua caliente/refrigerada en sistemas cerrados de calefacción, ventilación y refrigeración.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La válvula lineal con bridas es una válvula unitaria apta para usar junto con la modulación del control del agua caliente/refrigerada en sistemas cerrados de calefacción, ventilación y refrigeración. Están diseñados especialmente para su uso en aplicaciones de alta presión diferencial (p. ej., calentamiento urbano) y pueden controlarse con actuadores lineales ML6420/ML6425, ML7420/ML7425 o ML6421/ML7421, también con actuadores neumáticos MP953
Características y Beneficios:- Tapón equilibrado por presión
- Cuerpo de hierro modular con conexiones finales con brida
- Baja tasa de fugas en el asiento
- Asiento metal-metal para una larga vida útil
- Empaquetado autoajustable
- Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia
- Actuadores eléctricos y neumáticos de acoplamiento directo para un montaje sencillo
- Homologado según DIN EN 14597 en DN15...80 junto con ML6425/ML7425
- EN0B-0440GE51 R0917