/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvula lineal con bridas V5025A

    Interrumpido

    Las válvulas lineales con bridas V5025A son unas válvulas aptas para usar junto con la modulación del control del agua caliente/refrigerada en sistemas cerrados de calefacción, ventilación y refrigeración.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas lineales con bridas V5025A son unas válvulas aptas para usar junto con la modulación del control del agua caliente/refrigerada en sistemas cerrados de calefacción, ventilación y refrigeración. Están diseñados especialmente para su uso en aplicaciones de alta presión diferencial (p. ej., district heating) y pueden controlarse con actuadores lineales ML6420/ML6425, ML7420/ML7425 o ML6421/ML7421, también con actuadores neumáticos MP953.

    Características y Beneficios:
    • Tapón equilibrado por presión
    • Cuerpo de hierro modular con conexiones finales con brida
    • Baja tasa de fugas en el asiento
    • Asiento metal-metal para una larga vida útil
    • Empaquetado autoajustable
    • Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia
    • Actuadores eléctricos y neumáticos de acoplamiento directo para un montaje sencillo
    Certificaciones:
    • DIN EN 14597 en DN15...80 junto con ML6425/ML7425
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Actuator_Type@actuator_type|Controlled_Medium@controlled_medium|Pipe_Connection_Size@pipe_connection_size|Pipe_Connection_Type@pipe_connection_type|Valve_Body_Material@valve_body_material|Valve_Body_Pattern@valve_body_pattern|Valve_Type@valve_type

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    V5025A1027
    V5025A1027 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 0,63
    V5025A1027
    V5025A1027 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 0,63
    V5025A1035
    V5025A1035 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 1
    V5025A1035
    V5025A1035 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 1
    V5025A1043
    V5025A1043 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 1.6
    V5025A1043
    V5025A1043 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 1.6
    V5025A1050
    V5025A1050 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 2,5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-v5025a1050-v5025a-flanged-linear-valve-primaryimage
    V5025A1050
    V5025A1050 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN15, KVS 2,5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-v5025a1050-v5025a-flanged-linear-valve-primaryimage
    V5025A1068
    V5025A1068 Válvula lineal con bridas de 2 vías, PN25, DN15, KVS 4
    V5025A1068
    V5025A1068 Válvula lineal con bridas de 2 vías, PN25, DN15, KVS 4
    V5025A1076
    V5025A1076 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN20, KVS 6,3
    V5025A1076
    V5025A1076 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN20, KVS 6,3
    V5025A1084
    V5025A1084 Válvula lineal de brida de 2 vías, PN25, DN25, KVS 10
    V5025A1084
    V5025A1084 Válvula lineal de brida de 2 vías, PN25, DN25, KVS 10
    V5025A1092
    V5025A1092 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN32, KVS 16
    V5025A1092
    V5025A1092 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN32, KVS 16
    V5025A1100
    V5025A1100 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN40, KVS 25
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5025A1100-left
    V5025A1100
    V5025A1100 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN40, KVS 25
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5025A1100-left
    V5025A1118
    V5025A1118 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN50, KVS 40
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5025A1100-left
    V5025A1118
    V5025A1118 Válvula lineal de 2 vías con bridas, PN25, DN50, KVS 40
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-V5025A1100-left