/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvula lineal 2 vías

    Interrumpido

    Las válvulas lineales de 2 vías se utilizan en conexiones con bridas para calefacción y aire acondicionado y para agua caliente/fría VDI2035.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Estas válvulas lineales de 2 vías se utilizan para el control por modulación de agua caliente/fría o vapor en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Estas válvulas pueden controlarse con los actuadores ML6420 / ML6425, ML7420 / ML7425 o ML6421 / ML7421 o con los actuadores neumáticos MP9533.

    Características y Beneficios:
    • Cuerpo de acero y conexiones con brida
    • Bajas fugas
    • Asiento metal-metal para una larga vida útil
    • Caja de empaquetado autoajustable
    • Posicionamiento preciso para un ajuste exacto de la temperatura
    • Fácil montaje de actuadores eléctricos o neumáticos con acoplamiento directo
    Certificaciones:
    • Aprobado de acuerdo con DIN 32730