/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvulas lineales pequeñas PN16

    Interrumpido

    Las válvulas lineales pequeñas PN16 de Honeywell están integradas junto con pequeños actuadores eléctricos válvula lineal para el control de fluidos en diferentes aplicaciones.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama PN16 de válvulas lineales pequeñas forma parte del catálogo Honeywell y se utiliza en combinación con pequeños actuadores eléctricos y actuadores termoeléctricos de válvula lineal para el control de agua caliente y/o fría en fancoils y radiadores/refrigeradores en sistemas de control de temperatura eléctricos/electrónicos.

    Características y Beneficios:
    • El tamaño pequeño permite la instalación donde el espacio es limitado
    • Está disponible acompañada de una amplia variedad de conexiones, por compresión, soldadas o roscadas
    • El recorrido largo da como resultado una funcionalidad de alta calidad
    • El asiento blando proporciona una baja tasa de fugas y una alta capacidad de rango
    • Valores de kVS reducidos en el bypass para facilitar el equilibrado hidrodinámico
    • Tapón de ajuste para operación manual
    • El inserto de la válvula se puede cambiar sin drenar con la herramienta de sustitución de insertos WV 108
    • Compatible con accesorios Conex de dos piezas a compresión
    • Conexiones con junta cónica
    • Cuerpo con superficies plana para acomodar las herramientas de instalación