/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvula lineal pequeña de 2 vias

    Interrumpido

    Las válvulas lineales pequeñas se usan con actuadores eléctricos y termoeléctricos de válvula lineal para control de agua caliente o refrigerada en fancoils y pequeños precalentadores o refrigeradores en sistemas de control temperatura eléctricos

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas lineales pequeñas se utilizan en combinación con pequeños actuadores eléctricos y actuadores termoeléctricos de válvula lineal para el control de agua caliente y/o fría en fan coils y radiadores/refrigeradores en sistemas de control de temperatura eléctricos/electrónicos.

    Características y Beneficios:
    • El tamaño pequeño permite la instalación donde el espacio es limitado
    • El golpe largo da como resultado una característica de alta calidad
    • El asiento blando proporciona una baja tasa de fugas y una alta capacidad de rango
    • Valores de kVS reducidos en el bypass para facilitar el equilibrado hidrodinámico
    • Amplia variedad de accesorios de conexión (soldados o roscados)
    • Tapón de ajuste para operación manual
    • Cuerpo con superficies plana para acomodar las herramientas de instalación
    • Conexiones con junta plana en tamaños estándar
    • El vástago de la válvula se puede cambiar sin drenar con la herramienta de sustitución de insertos WV 109
    Certificaciones:
    • CE