/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cables

    Cable de par trenzado Trend

    Interrumpido

    Se recomiendan cables de par trenzado Trend para instalaciones de sistemas Trend de uso general. Todos los cables se fabrican con una funda externa violeta libre de halógenos y están clasificados con un voltaje de 600 V.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Se recomiendan cables de par trenzado Trend blindados para instalaciones de sistemas Trend de uso general. Todos los cables se fabrican con una funda externa violeta sin halógenos y están clasificados con un voltaje de 600 V. Los cables blindados tienen pares trenzados envueltos en una cinta de poliéster de aluminio con un cable de tierra de cobre estañado.

    Los cables de par trenzado consisten en cobre estañado multifilar de 22 AWG (7x30 AWG), aislamiento de polietileno, par trenzado de aluminio-poliéster blindado. Con cable en un eje común con un cable de tierra de cobre estañado multifilar de 24 AWG (7x32 AWG) común, funda retardante de llama libre de halógenos.

    Características y Beneficios:
    • Funda de color violeta para facilitar la identificación
    • Funda retardante de llama sin halógenos
    • Capacidad nominal de 600 V
    Certificaciones:
    • ASTM D 2565-100
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • For Use With
      • IQ422 Controller volt
    • Connector 1 Type
      • Male D Type ampere

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • For Use With
      • IQ422 Controller volt
    • Connector 1 Type
      • Male D Type ampere
    • Brand : Trend
    • For Use With : IQ422 Controller volt
    • Connector 1 Type : Male D Type ampere