Tarjetas y módulos de red
Convertidor M-Bus
La serie PW son convertidores RS232/M-Bus que actúan como interfaces maestras para redes M-Bus con 3/20/60 esclavos
La serie PW son convertidores RS232/M-Bus que actúan como interfaces maestras para redes M-Bus con 3/20/60 esclavos y también cuentan con un puerto ZVEI para el aislamiento óptico. Tienen un diseño compacto (montaje en pared o en guía DIN) y una amplia banda de tensión de alimentación.
Características y Beneficios:- Velocidad de comunicación de 300 a 9600 baudios
- Protección contra sobretensión y cortocircuitos
- Estado operativo indicado por LED en la parte frontal de la unidad
- IP40
Otros
- Brand
- Honeywell
Otros
- Brand
- Honeywell
- Brand : Honeywell