Tarjetas y módulos de red
Módulo GSM/GPRS RFW 4000
Los módulos RFW 4000 GSM/GPRS amplían los dispositivos de transmisión DS 6700, DS 6750 y DS 7700 con una segunda vía de transmisión sobre 2G, 3G(UMTS) o 4G(LTE).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos RFW 4000 GSM/GPRS amplían los dispositivos de transmisión DS 6700, DS 6750 y DS 7700 con una segunda vía de transmisión sobre 2G, 3G(UMTS) o 4G(LTE). El diseño modular permite la adición posterior de dispositivos de transmisión, de modo que las instalaciones existentes pueden actualizarse de forma rentable.
Dependiendo de la programación del panel de alarma de intrusión o del dispositivo de transmisión en funcionamiento autónomo, las alarmas, los mensajes y las llamadas de rutina pueden transmitirse a redes GSM o IP. Esto permite una aplicación incluso sin vías de transmisión por cable. El acceso remoto/la parametrización remota es compatible con el tipo de panel conectado. Para una buena transmisión 4G se incluyen dos antenas para instalar en la carcasa. Con buenas condiciones de recepción, el funcionamiento con una sola antena es factible (programable).
Características y Beneficios:- Módulo de conexión a DS 6700, DS 6750, DS 7700
- Compatible con MB12/24/48.10/100.10 o MB-Secure V10
- Se adapta a las carcasas existentes, no ocupa el lugar de montaje adicional
- Se puede utilizar con una o dos antenas
- Las antenas incluidas se pueden montar en la carcasa del panel
- Antenas externas opcionales conectables
- Indicadores LED de información de estado
- Soporte de tarjeta SIM para Mini-SIM
- VdS