/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de expansión

    Módulo 4 reles

    Módulo de 4 reles en caja de plástico I/F con una tensión máxima de funcionamiento de 125 Va.c. o 150 Vd.c.

    Overview

    La interfaz del relé de cuatro vías es una caja de plástico I/F con una tensión máxima de funcionamiento de 125 Va.c. o 150 Vd.c.

    Características y Beneficios:
    • Módulo de 4 relés para Galaxy Dimension.Voltaje en operación de 8,5 V a 16 V
    • La resistencia es de 280 a (42 mA)
    • Corriente nominal de 1,25 mA
    • La tensión máxima de funcionamiento es de 125 V AC o 150 V CC