/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Módulos de E/S

    Módulos programables PCD® E-Line

    Los módulos programables Saia PCD® E-Line son módulos DALI E-Line programables para hasta 64 balastos DALI con con la fuente de alimentación de bus DALI 4 integrada y con 4 entradas digitales.

    Overview

    El módulo programable libremente con una anchura de carcasa de 35 mm puede controlarse a través de RS-485 y permitir el control directo de 64 suscriptores DALI. Tiene la línea DALI, así como cuatro entradas digitales. El usuario puede implementar las entradas digitales para conectar sensores eléctricos. Se puede programar el módulo libremente, además de usarlo como un pequeño controlador DALI “independiente”. Por ejemplo, se pueden implementar sistemas de iluminación DALI más pequeños para salas individuales mejoradas y la vinculación posterior a un controlador de nivel superior ya no resulta un problema.

    Características y Beneficios:
    • Interfaz S-bus (RS-485)/DALI
    • Incl. alimentación DALI (se puede desactivar)
    • Hasta 64 balastos DALI
    • 4 entradas digitales
    • Aislamiento eléctrico entre alimentación, bus y E/S
    • Bornas enchufables protegidas por aletas
    • Indicadores LED de estado en la parte frontal
    • Interfaz RS-485, USB y NFC
    • Libremente programable con Saia PG5®
    Certificaciones:
    • IEC 62386-101
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • E-Line Module

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • E-Line Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : E-Line Module