Módulos de E/S
Módulo de entrada digital PCD2
El módulo de entrada digital es para operación de fuente o receptor con 8 entradas conectadas eléctricamente. Ideal para conmutación electrónica y electromecánica y se conecta al dispositivo base Saia PCD o a un soporte de módulo Saia PCD2.C.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El módulo de entrada digital se emplea para la operación de fuente o receptor con 8 entradas conectadas eléctricamente. Es apto para la mayoría de elementos de conmutación electrónicos y electromecánicos y se puede conectar directamente al dispositivo base Saia PCD o a un soporte de módulo Saia PCD2. Estos módulos se pueden conectar fácilmente a unidades base Saia PCD2 y Saia PCD1 o a un soporte de módulo de E/S adecuado. Las entradas digitales se proporcionan con estructura de transistor y como relés mecánicos. Esto significa que el aislamiento eléctrico del circuito eléctrico de conmutación se puede lograr de forma fácil y fiable. Las funciones del Saia PCD2 se pueden ampliar según sea necesario utilizando una amplia gama de módulos de E/S enchufables y se pueden adaptar a necesidades específicas. Esto no solo garantiza que un proyecto pueda implementarse rápidamente, sino que también ofrece la opción de expandir el sistema en cualquier momento durante el funcionamiento.
Características y Beneficios:- Numerosas variantes disponibles
- Encaja directamente en Saia PCD2.M4x60, PCD2.M5540, PCD1.M2xxx o en el soporte del módulo
- Integración completa en la carcasa Saia PCD2
- Diseño compacto
- Hasta 16 E/S por módulo
- Módulos con un retardo de entrada de 0,2 ms
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type
- Digital Input Module
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type
- Digital Input Module
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type : Digital Input Module