Módulos de E/S
PCD Módulo de salida digital
Los módulos de salida digital se pueden conectar fácilmente a las unidades de base Saia PCD2 y Saia PCD1 o a un soporte de módulo de E/S adecuado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los módulos de salida digital se pueden conectar fácilmente a las unidades base Saia PCD2 y Saia PCD1 o a un soporte de módulo de E/S adecuado. Las salidas digitales se proporcionan con estructura de transistor y como relés mecánicos. Esto significa que el aislamiento eléctrico del circuito eléctrico de conmutación se puede lograr de forma fácil y fiable. Las funciones del Saia PCD2 se pueden ampliar según sea necesario utilizando una amplia gama de módulos de E/S enchufables y se pueden adaptar a necesidades específicas. Esto no solo garantiza que un proyecto pueda implementarse rápidamente, sino que también ofrece la opción de expandir el sistema en cualquier momento durante el funcionamiento.
Características y Beneficios:- Numerosas variantes disponibles
- Encaja directamente en Saia PCD2.M4x60, PCD2.M5540, PCD1.M2xxx o en el soporte del módulo
- Integración completa en la carcasa Saia PCD2
- Diseño compacto
- Hasta 16 E/S por módulo
- Módulos con un retardo de entrada de 0,2 ms
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type
- Digital Output Module
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type
- Digital Output Module
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type : Digital Output Module