/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    i o modules

    Módulo de entrada analógica PCD3.W

    Interrumpido

    La serie PCD3.W tiene CPU incorporada en el panel trasero del dispositivo, a diferencia de los sistemas comparables.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie PCD3.W cuenta con una CPU incorporada en el panel trasero del dispositivo, a diferencia de los sistemas comparables. La capacidad de la serie PCD3 se puede aumentar individualmente con módulos de comunicación conectables y/o módulos de entrada/salida inteligentes. Estos tienen una conexión de bus directa y muy rápida a la CPU.

    Características y Beneficios:
    • Numerosas variantes disponibles
    • Encaja directamente en la CPU básica Saia PCD3 o en el soporte del módulo
    • Integración completa en la carcasa Saia PCD3
    • Cartucho de construcción estable
    • Conexión a nivel de E/S mediante bornas de resorte enchufables o cables planos y adaptadores
    • Las bornas de E/S se suministran de serie
    • No se necesitan herramientas para sustituir los módulos
    Certificaciones:
    • CE
    • IEC EN 61131-2
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Analogue Input Module

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Analogue Input Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : Analogue Input Module
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar