Módulos de E/S
Módulo de E/S digital PCD3
Los módulos de E/S digitales PCD3 de Honeywell son módulos de entrada de bajo coste para la operación de fuente o receptor con conexión eléctrica.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los módulos de E/S digitales PCD3 forman parte de Honeywell. Estos módulos son módulos de entrada de bajo coste para el funcionamiento de la fuente o el consumidor con conexión eléctrica. Es apto para la mayoría de elementos de conmutación electrónicos y electromecánicos a 24 V CC. Este módulo se puede utilizar en todas las direcciones base, no hay interacción con el guardián en las CPU.
Características y Beneficios:- Módulos de E/S compactos en forma de casete
- Utilizables en la serie PCD3: PCD3.Mxxxx, PCD3.Txxx y PCD3.Cxxx
- El nivel de conexión se puede seleccionar como terminales de resorte enchufables o bornas de tornillo
- Compatibilidad uniforme con PG5 y STEP7 en todas las CPU y RIO a través de FB y FBoxes
- Marca EAC de conformidad para exportaciones de maquinaria a Rusia
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type
- Digital Input Module
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type
- Digital Input Module
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC
- Product Type : Digital Input Module