/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores de planta e integración

    Controlador inteligente IQ®411 de Trend

    Interrumpido

    Los controladores inteligentes IQ®411 de Trend están diseñados para usar como controladores compactos en sistemas de control de edificios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los controladores de la serie IQ®41x tienen 5 entradas (3 universales, 2 digitales) y 6 salidas. El IQ411 tiene 6 salidas digitales de estado sólido, y el IQ412 tiene 4 salidas digitales de estado sólido y 2 salidas analógicas de tensión. La serie IQ41x utiliza tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML integrado y es totalmente compatible con otros controladores Trend IQ. Las comunicaciones de Trend a través de una LAN (red de área local) y la compatibilidad con BACnet a través de IP están disponibles como opciones. Se puede conectar una pantalla o PC local (p. ej. IQView4) mediante el puerto RS232. También se proporciona un puerto Wallbus para usar con pantallas de sala.

    Características y Beneficios:
    • 11 canales de E/S en tarjeta - 5 entradas y 6 salidas
    • Red principal Ethernet 10/100 Mbps con protocolo TCP/IP
    • Opción LAN (red de área local) lazo de corriente Trend
    • Servicios web XML integrados de serie
    • Wallbus para conexión de pantallas de sala
    • Puertos locales RS232 y USB de ingeniería/supervisor
    • Sincronización automática de la hora y ahorro de luz diurna a través de SNTP
    Certificaciones:
    • DIN43880
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend