Controladores de planta e integración
Controlador IQ422
El controlador IQ422 de Trend usa tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML integrado. El controlador es totalmente compatible con otros controladores IQ de Trend.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El Controlador IQ422 de Trend utiliza tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML integrado. El controlador es totalmente compatible con otros controladores IQ de Trend. BACnet® sobre IP está disponible como opción. Se puede conectar una pantalla o PC local al puerto RS232. También se proporciona un puerto Wallbus para su uso con sensores ambiente.
Características y Beneficios:- Red principal Ethernet 10/100 Mbps con protocolo TCP/IP
- Opción LAN (red de área local) en lazo de corriente Trend
- Servicios web XML integrados de serie
- Sincronización automática de la hora y ahorro de luz diurna a través de SNTP
- EN61326-1:2006
- EN61010-1:2010
- Las variantes Q422/24 VCA tienen clasificación UL como equipo abierto de gestión energética “UL916”
- CSA22.2 N.° 205-M1983
- Certificación CB
- Para 230 V CA
- NO80024/M1
- Para 24 V CA
- NO80023/M1
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend