Termostatos
Termostato anticongelación de una etapa de la Serie FT70
Los termostatos anticongelación de una etapa de la serie FT69 se utilizan para la protección de los sistemas de ventilación y control de la temperatura ambiente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los termostatos anticongelantes de una etapa de la serie FT69 de Honeywell ofrecen una gama de termostatos con una variedad de longitudes, con o sin bulbo. Estos termostatos se utilizan para la protección de ventiladores y sistemas de control de la temperatura ambiente. Los materiales de la carcasa utilizados son ABS y policarbonato.
Características y Beneficios:- Microconmutador hermético al polvo con contactos de conmutación (calor/frío)
- Instalación y cableado sencillo
- Reset manual
- Escala C y F