Termostatos
Termostatos industriales de una y dos etapas de Serie T6121
Los termostatos industriales de una y dos fases T6120 A y B están diseñados para medir, supervisar y controlar las temperaturas de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los termostatos industriales de una y dos fases T6120 A y B están diseñados para medir, supervisar y controlar las temperaturas de los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Son adecuados para las siguientes áreas de aplicación:
• Centros comerciales
• Almacenes
• Garajes
• Salas de máquinas
• Fábricas
• Invernaderos
• Instalaciones agrícolas
Características y Beneficios:- Diseño robusto
- Fácil instalación y conexión de cableado
- Microconmutadores herméticos al polvo con contactos de conmutación para calefacción y refrigeración
- Especificaciones
- Tensión: 250 V CA
- Carcasa: ABS, reforzado
- An. x Al. x Pr. (mm) (cartón) : 160 x 115 x 101
- Proteción estándar IP54
Otros
- Brand
- FEMA
Otros
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA