Módulos de pared
Sonda con display tácti RV
La pantalla RV-WMB Room View está diseñada para montarse en una caja de mecanismos eléctrica estándar. Incluye sensores de temperatura y de humedad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La pantalla RV-WMB Room View está diseñada para montarse en una caja trasera eléctrica estándar. Bisel que se puede pintar para usar con RV-WMB-TH-BX. Incluye sensores de temperatura y de humedad.
Cuenta con una pantalla táctil LCD con retroiluminación en color de alta definición con función de anulación de ocupación, punto de ajuste y control de velocidad del ventilador. Se conecta al controlador mediante un bus de pared independiente de polaridad de dos cables que transporta tanto datos como potencia.
Pantalla cuenta con un sensor de temperatura, sensor de humedad, salida de punto de rocío calculado, control de punto de ajuste, anulación de ocupación, pantalla de estado de ocupación y control de velocidad del ventilador. También tiene la capacidad de mostrar la concentración de CO2 y los valores de temperatura exterior del controlador.
Características y Beneficios:- La conexión única de alimentación/datos al controlador reduce el cableado
- Sensor de temperatura y humedad
- Salida de punto de rocío calculado
- Funciona en °C o °F
- Orientación vertical u horizontal
- Pantalla LCD táctil con retroiluminación en color de alta definición
- Controles de punto de consigna, velocidad del ventilador y sustitución de la ocupación
- Pantalla de valores de temperatura del aire exterior y de concentración de CO2 desde el controlador
- Opciones de teclas de función (luces, persianas, etc.)
- Copia de seguridad/transferencia de los detalles de configuración mediante tarjeta micro SD
- Compatible con IQ4 o IQeco
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend