/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores unitarios y de zona

    Controladores BACnet IQeco31

    Interrumpido

    IQeco31 es un controlador de unidad de terminales para usar con BACnet por MS/TP. Tiene entre 9 y 18 canales de E/S, y puede suministrarse totalmente programable o con una estrategia fija.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El IQeco31 es un controlador de unidades terminales para su uso con BACnet a través de MS/TP. Cuentan con entre 9 y 18 canales de entrada/salida y pueden suministrarse totalmente programables o con una estrategia fija.

    Características y Beneficios:
    • Totalmente compatible con el sistema Trend
    • BACnet sobre MS/TP
    • Memoria no volátil, no se requiere batería
    • Versiones de alimentación de entrada de 230 V CA o 24 V CA
    • Entradas configurables por software (sin enlaces)
    • Estrategias de eficiencia energética disponibles
    Certificaciones:
    • 212206
    • EN15500
    • EN61326-1: 2006
    • IQeco31/230
    • IQeco31/230
    • NO74015
    • Con certificación WSP
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend