Soportes y herrajes de carcasa
Sistema de control de acceso modular de la Serie PW
El sistema de control modular PW-Series es una arquitectura de hardware de control de acceso avanzado capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El sistema de control modular PW-Series es una arquitectura de hardware de control de acceso avanzado capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas. Los controladores inteligentes ofrecen operación sin conexión, ya que las decisiones de control de acceso son independientes de la red o del software Pro-Watch. La escalabilidad, compatibilidad y los tres tipos diferentes de controladores inteligentes permiten crear combinaciones infinitas para cualquier escenario, segmento o nicho de aplicación. En caso de una arquitectura inteligente distribuida basada en bus RS485, se prefieren las interfaces/paneles conectados al bus.
Los controladores inteligentes de la serie PW admiten cualquier combinación de placas de lector o de E/S para monitorizar puntos de entrada de alarma, puntos de salida de relé e interfaces de lector de control de accesos. Gracias a su diseño modular, se puede modificar el sistema para que se adapte a una amplia gama de aplicaciones, mientras se optimizan el coste y el espacio de montaje.
Los módulos de acceso de la serie PW han sido diseñados para adaptarse a diversas opciones de montaje. Las unidades pueden montarse en la pared con una configuración de montaje en mosaico.
Características y Beneficios:- Hasta ocho formatos de tarjeta por lector.
- Gestión centralizada
- Configurable como estándar, enclavamiento del retardo de entrada, no enclavamiento del retardo de entrada y retardo de salida
- Los modos de operación incluyen bloqueado, no bloqueado, código de sitio, solo tarjeta, tarjeta y PIN, tarjeta o PIN y solo PIN
- Inteligencia distribuida
- Soporte anti-passback, última área a la que se ha accedido, último lector al que se ha accedido y fecha/hora del último acceso
- La memoria flash permite descargar nuevas versiones de firmware desde el ordenador host a los controladores mediante la red central
- Admite varios formatos de tarjeta y de lector a fin de ofrecer un máximo de opciones de seguridad y de flexibilidad.
- Las comunicaciones supervisadas y el respaldo de baterías de litio garantizan la fiabilidad del sistema.
- CULUS
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security