/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Módulos de acceso e iluminación

    Cerradura inalámbrica con escudo E100 Aperio

    Interrumpido

    Las cerraduras inalámbricas E100 Aperio Escutcheon son cerraduras de control de acceso que reaccionan en un abrir y cerrar de ojos con la nueva plataforma V3 para organizaciones que necesitan velocidades de desbloqueo sobrecargadas

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las cerraduras inalámbricas con escudo E100 Aperio son una nueva generación de cerraduras alimentadas por batería que incorporan una electrónica más potente y garantizan tiempos de respuesta más rápidos. El aumento del rendimiento viene sin sacrificar la eficiencia energética líder en su clase de Aperio®. Con cerraduras inalámbricas que ejecutan la plataforma V3, por ejemplo, las puertas de entrada con un uso muy frecuente siguen funcionando durante dos años con una batería estándar y mantienen la función de apertura remota con un latido de cinco segundos de tiempo de comunicación típico entre la cerradura Aperio® y el sistema de control de acceso a lo largo de toda la duración de la batería. Con una completa gama de cerraduras que cubren casi todos los estilos de puertas y aperturas, no hay razón para retrasar la actualización a un control de acceso inalámbrico más rápido con Aperio® V3

    Características y Beneficios:
    • Comunicación de pulsos: 5 a 10 segundos
    • Funciones de apertura de puerta remota
    • Admite varias tecnologías RFID de alta frecuencia y acceso móvil Seos
    • Potentes componentes electrónicos nuevos con interfaz USB
    • Mayor rendimiento de la batería
    Certificaciones:
    • CE