Módulos de comunicación
Módulo LTE de Intrusión MAXPRO
El módulo LTE de intrusiones MAXPRO de Honeywell es un módulo de comunicación opcional diseñado para usar con el panel de control MPI. Ofrece ruta de copia de seguridad completa a conexión Ethernet, proporcionando comunicación por radio móvil.
El módulo LTE de intrusiones MAXPRO de Honeywell es un módulo de comunicación opcional diseñado para usar con el panel de control MPI. Puede proporcionar una ruta de copia de seguridad completa para la conexión Ethernet, proporcionando comunicación por radio móvil para la entrega de alarmas y otros mensajes a la estación de control central. Los periféricos de intrusión MAXPRO® ofrecen una mejora del Sistema de control de accesos e intrusión totalmente integrado de MAXPRO Intrusion (MPI). La gestión y configuración remotas de sitios, dispositivos, programas y usuarios reduce los costes operativos y agiliza la eficiencia en instalaciones de varios sitios. Los módulos periféricos listos para la nube amplían su configuración de MPI con comunicación de respaldo, interfaces de teclado, puntos de acceso, expansión de relés/zona y fuente de alimentación remota inteligente.
Características y Beneficios:- Generación de alarmas y mensajes para monitorización
- Ruta de copia de seguridad para la conexión Ethernet
- Comunicaciones por red celular
- Dos conjuntos de cables SMA/aislador SMA/antenas SMA
- EN 50131-3:2009, Grado de seguridad 3, Clase ambiental II y PD 6662:2017
- EN 50136-2:2013
- EN 50131-10:2014 Tipo Y