Módulos de comunicación
Convertidor de fibra óptica para essernet
Se requiere convertidor de fibra óptica para essernet para conectar dos fibras monomodo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El convertidor de fibra óptica para essernet, necesario para conectar dos fibras monomodo, debe instalarse directamente en la carcasa de los paneles de control. Esto se realiza montando directamente en el carril superior sin ningún otro accesorio de montaje.
Características y Beneficios:- La atenuación permitida máxima del tipo de fibra E9 o E10/125 de 17 dB corresponde a una longitud de aprox. 20 km
- Hasta 16 rutas de fibra óptica por red Essernet
- Hasta 16 conexiones de FOC por red Essernet a una velocidad de transferencia de 62,5 kBd
- Hasta 31 conexiones por red Essernet a una velocidad de transferencia de 500 kBd con convertidor LWL del índice “A”
Otros
- Brand
- ESSER
- Overall Height
- 221 millimetre
- Enclosure Type
- ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
- Overall Width
- 270 millimetre
- Overall Depth
- 75 millimetre
- For Use With
- Fire Alarm Control Panel
Otros
- Brand
- ESSER
- Overall Height
- 221 millimetre
- Enclosure Type
- ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
- Overall Width
- 270 millimetre
- Overall Depth
- 75 millimetre
- For Use With
- Fire Alarm Control Panel
- Brand : ESSER
- Overall Height : 221 millimetre
- Enclosure Type : ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
- Overall Width : 270 millimetre
- Overall Depth : 75 millimetre
- For Use With : Fire Alarm Control Panel