Tarjetas de interfaz
Fuente de alimentación ininterrumpida, TONN AX
Trend Open Network Node (TONN) es un dispositivo de red de Trend que permite al sistema Trend interactuar con sistemas de terceros como, por ejemplo, BACnet, LONWORKS®, Mus, MODBUS, SNMP y KNX.
Trend Open Network Node (TONN) es un dispositivo de red de Trend que permite al sistema Trend interactuar con sistemas de terceros como, por ejemplo, BACnet, LONWORKS®, Mus, MODBUS, SNMP y KNX. Utiliza Niagara AX Framework® para la integración en un edificio de sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC) y sistemas no HVAC (por ejemplo, de iluminación).
Esta es Fuente de alimentación ininterrumpida para estos modelos de TONN AX
Características y Beneficios:- Se suministra con el controlador Trend Lite
- Leer y escribir valores del sistema Trend desde/hacia sistemas de terceros
- Valores de lectura y escritura de sistemas de terceros
- Guía DIN o montaje en superficie
- 2 puertos Ethernet, 1 puerto RS232 y 1 puerto RS485
- Hasta 2 tarjetas de comunicación enchufables opcionales para RS232, LON FTT y RS485
- Fuente de alimentación de 24 V CC
Otros
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- TONN volt
Otros
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- TONN volt
- Brand : Honeywell
- For Use With : TONN volt