/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de memoria

    Módulo de memoria flash PCD7

    La memoria integrada se puede ampliar mediante un módulo de memoria flash PCD7 en la ranura M1. Además, se pueden activar BACnet® IP o LON IP.

    Overview

    Los módulos de memoria flash PCD7 con sistema de archivos permiten guardar archivos, como los del servidor web. El PCD puede acceder a los archivos directamente a través del servidor FTP o HTTP, y escribir todos los archivos legibles por computadora directamente en el módulo. Además, la memoria integrada se puede ampliar mediante un módulo de memoria flash PCD7 en la ranura M1. Además, se pueden activar BACnet® IP o LON IP.