/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de memoria

    Módulo de memoria externa del sistema Saia PCD

    Los sistemas Saia PCD pueden expandirse al menos en 1 módulo de memoria externa que contenga un sistema de usuario y hasta un máximo de 4. Los módulos de memoria son ideales como respaldo de todas las aplicaciones de usuario.

    Overview

    Los sistemas Saia PCD pueden expandirse al menos en 1 módulo de memoria externa que contenga un sistema de usuario y hasta un máximo de 4. Los módulos de memoria externa son ideales como copia de seguridad para toda la aplicación del usuario y permiten a los usuarios guardar datos de tendencias, alarmas y listas de eventos, así como archivos de registro definidos por el usuario. Un sistema de archivos externo puede contener hasta 900 archivos o 225 directorios. Para que la estación de automatización almacene datos históricos, también se utilizan memorias flash SD.

    Características y Beneficios:
    • 512/1024 MB de memoria Flash
    Certificaciones:
    • CE
    • IEC EN 61131-2
    • UL