Paneles web
Panel de sala PCD7.D443W PCD®
El panel de sala PCD® de Saia Burgess Controls (SBC) tiene un diseño atractivo y totalmente programable, y se adaptan a cualquier sala. Los paneles de sala Saia PCD® se utilizan para la operación y el control de aplicaciones de sala independientes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los paneles para habitaciones PCD® de Saia Burgess Controls (SBC) tienen un diseño atractivo y totalmente programable, y se adaptan perfectamente a cualquier habitación. Las aplicaciones de habitación independiente con el controlador lógico integrado permiten a los usuarios controlar las funciones de la habitación sin una estación de cabecera y, por tanto, se evitan los retrasos asociados a través de canales de comunicación extensos.
La instalación de los paneles se lleva a cabo utilizando un adaptador incluido en el paquete en cajas estandarizadas de doble pared. El panel está anclado en el adaptador y solo se puede retirar con herramientas. Los ejemplos de aplicación de los paneles de habitación Saia PCD® son la operación y el control de aplicaciones de habitación independientes, la implementación mediante el uso del panel de habitación programable de micronavegador y los módulos E-Line totalmente programables, la conexión basada en la interfaz RS-485 a los módulos E-line en la habitación y la conexión Ethernet al controlador de suelo.
Características y Beneficios:- Visualización totalmente programable con Web Editor 8
- Controlador lógico totalmente programable para aplicaciones de sala independientes
- Montaje en cajas de pared estándar
- Sensor de temperatura integrado
- Colores TFT con una profundidad de color de 65.000
- Tecnología de pantalla táctil capacitiva para una respuesta altamente sensible
- Índice de protección IP20
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC