Paneles web
Panel web programable PCD7.D4
Los paneles web programables PCD7.D4 combinan un panel web y un servidor de automatización, así como funciones de control y gestión en un solo dispositivo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los paneles web programables PCD7.D4 combinan un panel web y un servidor de automatización, así como funciones de control y gestión en un solo dispositivo. El controlador lógico integrado se puede programar con la herramienta de software Saia PG5® para realizar aplicaciones de control simples o funciones HMI complejas. Con el servidor de automatización integrado, los grandes recursos de almacenamiento y las múltiples posibilidades de comunicación, estos paneles encajan perfectamente como estación de gestión y concentrador de datos. El panel web programable MB de 12 in con tecnología de micronavegador tiene una pantalla TFT a color de alta calidad con una resolución SVGA (800 × 600 píxeles), retroiluminación LED y una pantalla táctil laminada con tecnología de cinco cables.
Los paneles web de micronavegador de 12 in se desarrollaron en la eficaz plataforma ST3, alrededor de la CPU CF5373 extremadamente potente. Además de un puerto USB, dos conexiones Ethernet (interruptores) vienen de serie. La instalación de los paneles se realiza mediante incrustación en la pared o sobre la pared, para el montaje mediante incrustación en la pared utiliza una caja metálica. El kit para montaje sobre la pared consta de un kit de instalación con un bastidor de aluminio ajustable en profundidad.
Características y Beneficios:- Pantalla a color con resolución SVGA
- Servidor de automatización integrado
- Amplios recursos de almacenamiento
- Tecnología de micronavegador
- IP 65
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC