Amplificadores de potencia
Amplificador digital 4XV300 - 4x300W/100V Clase D
Etapa de potencia digital de clase D y alta eficiencia con 4 canales de amplificador independientes de 300W de potencia y salida para líneas de 100V, compatible con el sistema VARIODYN® D1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Etapa de potencia digital de clase D y alta eficiencia con 4 canales de amplificador independientes de 300W de potencia y salida para líneas de 100V, compatible con el sistema VARIODYN® D1.
Para aplicaciones de megafonía o Public-Adress convencional.
Los amplificadores son gestionados y monitorizados por los módulos DOM 4-8, DOM 4-24 o Comprio del sistema VARIODYN® D1.
Gestión y señales de entrada:
Las dos entradas AF (señales de audio de entrada) y las líneas para gestión y monitorización, conectan con el módulo de gestión del sistema VARIODYN® D1 mediante tan sólo 2 cables (ref. 583491A).
Salidas 100V:
Las salidas para líneas de 100V, simétricas y sin referencia a tierra, están disponibles en los conectores de la parte trasera del equipo, serigrafiados con el texto "Output 100V", y conectan a su vez con el módulo DOM o Comprio mediante sendos cables específicos (ref. 583477.21). En caso de que la temperatura alcance un valor crítico, el relé de carga del canal afectado se desconectará y se volverá a conectar automáticamente una vez la temperatura disminuya hasta un valor seguro.
Alimentación:
Un conector europeo estándar para la alimentación y un fusible de protección se encuentran disponibles en la parte posterior del equipo. El suministro eléctrico de la etapa de potencia sólo puede realizarse mediante una línea de 3 hilos con toma de tierra.
Función de standby para ahorro de energía.
Para montaje en armario rack de 19” (2 HU).