/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de potencia

    Amplificador digital 4XV500 - 4x500W/100V Clase D

    Interrumpido

    Etapa de potencia digital de clase D y alta eficiencia con 4 canales de amplificador independientes de 500W de potencia y salida para líneas de 100V, compatible con el sistema VARIODYN® D1.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Etapa de potencia digital de clase D y alta eficiencia con 4 canales de amplificador independientes de 500W de potencia y salida para líneas de 100V, compatible con el sistema VARIODYN® D1.
    Para aplicaciones de megafonía o Public-Adress convencional.
    Los amplificadores son gestionados y monitorizados por los módulos DOM 4-8, DOM 4-24 o Comprio del sistema VARIODYN® D1.
    Gestión y señales de entrada:
    Las dos entradas AF (señales de audio de entrada) y las líneas para gestión y monitorización, conectan con el módulo de gestión del sistema VARIODYN® D1 mediante tan sólo 2 cables (ref. 583491A).
    Salidas 100V:
    Las salidas para líneas de 100V, simétricas y sin referencia a tierra, están disponibles en los conectores de la parte trasera del equipo, serigrafiados con el texto "Output 100V", y conectan a su vez con el módulo DOM o Comprio mediante sendos cables específicos (ref. 583477.21). En caso de que la temperatura alcance un valor crítico, el relé de carga del canal afectado se desconectará y se volverá a conectar automáticamente una vez la temperatura disminuya hasta un valor seguro.
    Alimentación:
    Un conector europeo estándar para la alimentación y un fusible de protección se encuentran disponibles en la parte posterior del equipo. El suministro eléctrico de la etapa de potencia sólo puede realizarse mediante una línea de 3 hilos con toma de tierra.
    Función de standby para ahorro de energía.
    Para montaje en armario rack de 19” (2 HU).No apto para aplicaciones de evacuación.Se requieren 2 unidades del cable DOM-XV (ref. 583491A)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER