/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    power amplifiers

    Amplificador de potencia de cuatro canales VARIODYN® D1

    Interrumpido

    Los amplificadores de potencia de cuatro canales VARIODYN® D1 están disponibles con un cargador de batería incorporado para fuente de alimentación de emergencia.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los amplificadores de potencia de cuatro canales VARIODYN® D1 se utilizan con una fuente de alimentación independiente, en este caso el cargador de la batería interno debe desactivarse. Debido al hecho de que todos los canales del amplificador son completamente independientes entre sí, es posible utilizar un canal para lbackup. Esto podría ser para los otros 3 canales o alternativamente para otros canales de amplificadores de otros amplificadores con la misma potencia de salida o menor (solo para modelos 4XDxxxB).

    Características y Beneficios:
    • Tecnología Clase D, eficiencia > = 80 %
    • 4 canales de amplificadores independientes
    • Se puede utilizar uno de los cuatro canales de amplificadores como canal de respaldo general
    • Una unidad de altura
    • Autosupervisión y autocomprobación mediante microcontrolador
    • Protegido contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
    • Reducción suave y rápida en incrementos de 1 dB en caso de sobrecarga o sobreexcitación
    Certificaciones:
    • Con certificación EN 54-4 y EN 54-16
    • Con certificación EN 60849 y EN 50849
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar